Claviers et interfaces utilisateur
Pavé numérique avec écran tactile Maxpro Intrusion
Les claviers MAXPRO Intrusion sont conçus pour fournir une interface quotidienne simple avec les centrales d’alarme MPI. Chaque clavier se connecte au bus de communication IB2.
Les claviers MAXPRO Intrusion sont conçus pour fournir une interface quotidienne simple avec les centrales d’alarme MPI. Chaque clavier se connecte au bus de communication IB2. MPI fait partie de la gamme de produits MAXPRO. Le système et ses périphériques doivent être connectés au MAXPRO Cloud à des fins de configuration, de maintenance et de gestion.
Caractéristiques et avantages:- Options de contrôle, code PIN ou lecteur de cartes de proximité
- Écran avec affichage à cristaux liquides
- Diffuseur sonore intégré avec volume réglable, alarmes distinctes
- Contrôle de plusieurs zones
- Réchauffement global et désarmement pour toutes les zones
- Lecteur de badges de proximité, 40 bits maximum
- Prise en charge des cartes Mifare 32 bits et 56 bits
- Protection antisabotage du couvercle et fixation
- EN 50131-3:2009 Niveau 3, Classe environnementale II
- PD 6662:2017
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Control Interface
- Keypad
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Control Interface
- Keypad
- Brand : Honeywell Security
- Control Interface : Keypad
Data Sheet
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.