Équipement de test du détecteur
Gamme de capteurs de gaz inflammables 705 HT
détecteurs de gaz inflammables certifiés UL et antidéflagrants avec version certifiée pour hautes températures jusqu'à 150 °C. • Résumé des caractéristiques • Plage de températures de fonctionnement : -25° à +150°C (-13°F à +302°F)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
.
Le capteur 705 pour hautes températures a été conçu spécifiquement pour la détection de gaz combustibles dans des zones dangereuses à hautes températures. Ses applications classiques comprennent notamment les enceintes de turbine et les fours de séchage utilisés par les systèmes d'enduit et d'impression à base de solvants.Ces applications exigent un capteur offrant une fiabilité et une stabilité de détection élevées pour permettre la définition de niveaux d'alarme bas sur une large gamme de températures. Utilisant une paire spécifique d'éléments de détection des gaz combustibles Sieger résistants aux produits toxiques, le capteur 705 pour hautes températures possède une ligne de base extrêmement stable, qui permet de définir des seuils de déclenchement d'alarme très faibles, de l'ordre de 5 % LIE, sur une plage de températures allant de -25 °C à +150 °C. La plage de mesure de gaz peut être configurée de 0 à 20 % LIE et peut s'étendre de 0 à 100 % LIE, selon le type de contrôleur utilisé..
Les éléments de détection sont installés dans un boîtier antidéflagrant et certifié UL pour les zones dangereuses. Ils fournissent un pont de sortie en mV constitué de 3 fils, conforme aux normes du secteur, qui peut être connecté à un dispositif de contrôle approprié ou converti en un signal de sortie analogique via un transmetteur de terrain.
Fonctions
- Équipements
- Durée de vie de plus de 5 ans
- Fabrication en aluminium haute qualité
- Temps de réponse optimal/faible consommation électrique
Fonctions
- Équipements
- Durée de vie de plus de 5 ans
- Fabrication en aluminium haute qualité
- Temps de réponse optimal/faible consommation électrique
- Équipements : Durée de vie de plus de 5 ans|Fabrication en aluminium haute qualité|Temps de réponse optimal/faible consommation électrique