Équipement de test du détecteur
Capteur de fumée sur conduits Gent
Capteur de fumée sur conduits Gent
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Le capteur de fumée pour conduits Honeywell est un capteur photoélectrique spécialement conçu pour une utilisation dans les conduits d’air. Une sonde venturi échantillonne l’air dans le conduit pour détecter la présence de fumée. Le boîtier du détecteur se monte à l’extérieur du conduit. Ce dispositif peut déclencher l’arrêt d’un système de climatisation ou de ventilation pour empêcher la propagation de la fumée. Malheureusement, les conduits d’air n’apportent pas que de l’air frais : en cas d’incendie, ils peuvent également faire circuler de la fumée toxique de la source de l’incendie vers des zones plus éloignées via le système d’extraction d’air. Les conduits d’air doivent donc être surveillés. Le boîtier du capteur de conduit Gent offre une protection efficace, facile à installer et à entretenir. Le boîtier du capteur de conduit Gent est fourni avec une base de capteur S-Quad et est donc compatible avec toute la gamme de détecteurs S-Quad (S4-911 avec état de sensibilité élevée recommandé). Le boîtier est monté à l’extérieur du conduit d’air. Un tube Venturi (0,6 m, 1,5 m ou 2,8 m / 1,96 ft, 4,92 ft ou 9,18 ft) est inséré dans le conduit et fait circuler l’air depuis le conduit jusqu’à la chambre de détection avant de le renvoyer dans le conduit. Un indicateur de débit d’air indique s’il y a un flux d’air à travers le boîtier. Un trou de maintenance dans le capot transparent permet d’appliquer la pulvérisation test sans ouvrir le couvercle. L’effet Venturi signifie qu’un seul tube d’échantillonnage peut être utilisé et que des vitesses d’air de seulement 1 mètre (3,2 ft) par seconde peuvent être détectées. Un support de montage est également disponible pour monter le détecteur sur des conduits circulaires et isolés. Le boîtier peut être monté dans n’importe quel sens. La forme de flèche du boîtier permet de le monter dans n’importe quelle direction. La forme en flèche du boîtier gris ABS robuste indique la direction du flux, ce qui rend l’installation rapide et simple.
Caractéristiques et avantages :- Sens du débit indiqué sur le boîtier
- Un seul tube d’échantillonnage
- Compatible avec les capteurs S-Quad
- Tube d’échantillonnage disponible en trois longueurs
- Support de montage disponible
- La LED distante peut être installée via la sortie du moniteur S-Quad
- Le conduit d’air utilise le processus Venturi
- Entièrement intégré dans la boucle Vigilon