Détecteurs de flamme
FS10-R
Conçus spécifiquement pour les applications de revêtement poudre ou liquide, ces systèmes protègent des cabines de peinture par pulvérisation électrostatique dans le monde entier. • Résumé des caractéristiques
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
.
FS System 10™Système de contrôle de processus et de détection d'incendie reposant sur un microprocesseur ultraperformant, conçu spécifiquement pour les applications de revêtement poudre ou liquide, le FS System 10™ détecte rapidement la présence d'une flamme, déclenche l'arrêt du processus de finition électrostatique en quelques secondes et met un terme à l'incendie avant que les résidus et les couches de peinture humides ne s'enflamment.
Le FS System 10 est le seul système offrant une réponse à deux niveaux :.un signal ALERTE si un pulvérisateur produit une flamme de type « boule de feu », et un signal ALARME INCENDIE qui se déclenche dans les 4 à 5 secondes si l'incendie continue.
Grâce à ses capteurs quantiques électro-optiques infrarouge et à sa capacité à détecter les incendies sans générer de fausses alarmes, le modèle FS System 10 offre une sécurité optimale par rapport aux détecteurs conventionnels..Le modèle FS System 10 est disponible en versions contrôleur mural et contrôleur de carte.Pour plus d'informations sur la version contrôleur de carte, contacter l'usine.
Le détecteur est monté dans un boîtier antidéflagrant.Le contrôleur mural est un système autonome monté dans un boîtier NEMA 12. Il est équipé d'un écran LCD et de voyants d'état à DEL.Trois relais mécaniques 10 A sont intégrés pour arrêter le débit de peinture, les décharges électrostatiques et le convoyeur..L'historique des événements et les données techniques sur les incendies sont enregistrés par le détecteur en temps réel. Ces données sont ensuite stockées dans la mémoire non volatile du contrôleur.Les données FirePic™ et SnapShot™ peuvent être téléchargées sur un PC grâce au port RS-232 du contrôleur.Le contrôleur peut fonctionner avec un ou deux détecteurs.
FS10-R Unitized
Le modèle FS10-R Unitized est un détecteur de flamme multispectral électro-optique infrarouge, conçu spécifiquement pour les cabines de pulvérisation de peinture liquide ou de poudre.Basé sur le modèle FS System 10, le détecteur de flamme FS10-R Unitized peut être utilisé de manière autonome et est conforme à la norme NFPA 33.Ses capteurs WideBand IR™, bande proche infrarouge et bande visible, associés à un traitement des signaux avancé, offrent des performances optimales.Avec un temps de réponse très court reposant sur des paramètres de sensibilité et des sorties d'alarme réglables en usine, ce système constitue une solution de sécurité éprouvée pour détecter les incendies dans le cadre d'applications de finition.
Caractéristiques/avantages supplémentaires :
- Détecteur d'incendie numérique multispectral électro-optique infrarouge
- Conformité à la norme NFPA 33
- Réponse unique à deux niveaux : ALERTE et ALARME INCENDIE
- Immunité face aux fausses alarmes causées par le soudage à l'arc ou l'effet de couronne
- Autotest « à travers la lentille » intégré
- Non sensible aux sources d'énergie rayonnante ambiantes (par exemple les réchauffeurs de peinture)
- Non affecté par l'absorption de fumée ou les vapeurs de solvant de peinture dans les cabines de pulvérisation
- Détection à travers la peinture, la poudre ou les résidus d'huile se trouvant sur la lentille du détecteur
- Communication numérique à l'aide de l'interface RS-485
- FirePic™ : récupération de données enregistrées avant l'incendie
- SnapShot™ : affichage dynamique des mesures du détecteur
Fonctions
- Équipements
- Conformité à la norme NFPA 33
- Détecteur d'incendie numérique multispectral électro-optique infrarouge
- Réponse unique à deux niveaux : ALERTE et ALARME INCENDIE
Fonctions
- Équipements
- Conformité à la norme NFPA 33
- Détecteur d'incendie numérique multispectral électro-optique infrarouge
- Réponse unique à deux niveaux : ALERTE et ALARME INCENDIE
- Équipements : Conformité à la norme NFPA 33|Détecteur d'incendie numérique multispectral électro-optique infrarouge|Réponse unique à deux niveaux : ALERTE et ALARME INCENDIE