NVR
NVR+ programmable à distance iFT-E ADPRO
ADPRO eFT-E est une plateforme vidéo IP multi-services qui exécute le système d’exploitation XO 5 Security+. C’est le seul NVR offrant des fonctionnalités complètes de contrôle à distance, comme l’armement/désarmement et des photos des événements.
ADPRO iFT-E est une plateforme multi-services vidéo IP 32:32 vision qui exécute le système d’exploitation performant XO 5 Security+. C’est le seul NVR avec des fonctionnalités complètes de télésurveillance telles que l’armement / le désarmement, les images quadravision d’événements et la transmission fiable via un protocole d’acquittement exclusif. iFT-E optimise l’utilisation de la bande passante pour un enregistrement haute qualité par des connexions de caméra multi-flux, en adaptant la transmission vidéo selon la bande passante disponible.
Conçu pour une exploitation à distance, ADPRO iFT-E prend en charge la visualisation de vidéos et d’événements via des clients en réseau, y compris les logiciels CMS et VMS et l’application mobile iTrace pour une surveillance et un contrôle 24 h/24, 365 j/365, où que vous soyez. ADPRO Xchange2 vous permet également de gérer à distance les licences des canaux IP et analytiques supplémentaires pour une flexibilité ultime.
Caractéristiques et avantages:- Deep Learning LoiterTrace pour la détection des rodeurs vérifiée par vidéo avec alarme de défaillance réduite
- Connexion P2P disponible pour une connexion à distance facile et flexible
- Enregistrement vidéo, analyse d’images et transmission (prêt pour toutes les fonctions de contrôle à distance)
- Stockage fiable des données : jusqu’à 4 disques durs de 16 To, prise en charge RAID 1 (nécessite au moins 2 disques durs de même capacité)
- Connexion facile de la caméra IP via le protocole ONVIF Profile S&T
- Prise en charge de jusqu’à 32 caméras analogiques haute définition sur IP via des DVR HQA
- Applications mobiles pour la surveillance, la vérification et le contrôle à distance
- Plates-formes de commande et de contrôle de centrale de télésurveillance : Application Video Central Platinum (VCP) et iTrace pour iOS/Android
- Plate-forme ouverte : facilité d'intégration avec les logiciels de tiers (XO-SDK)
- Réception d’alarme en moins de 7 secondes
- BS 8418:2015
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.