Câbles et accessoires
Bloc d'appel avec 1 bouton d’appel, 1 DIN 7P
Unité d'appel pour le déclenchement d'appels, conçue pour être raccordée à un module électronique ou à un terminal de chambre par le biais d'une entrée passive.
Ce produit n'est plus disponible
Part-No.: 73075A
Unité d'appel pour le déclenchement d'appels, conçue pour être raccordée à un module électronique ou à un terminal de chambre par le biais d'une entrée passive. Il est possible d’y raccorder la poire d’appel ou le manipulateur, sur la prise 7 pôles. Affichage de l’identification de la chambre au déclenchement de l'appel.
Surveillance des contacts et des unités d'appel raccordées (surveillance de ligne). Possibilité de raccorder une prise auto-éjectable en parallèle sur le bornier.
Caractéristiques
- 1 bouton d’appel
- 1 voyant de localisation et de tranquillisation rouge
- 1 prise DIN 7 pôles surveillée
Accessoires
88881L3N Plaque de propreté pour module avec bouton rouge et 1 prise
Autres
- Montage
- Boîtier encastrable
- Indice de protection
- IP 40, avec plaque de propreté correspondante
- Dimensions
- L: 71 mm H: 71 mm
- P: 25 mm (profondeur de montage)
Autres
- Montage
- Boîtier encastrable
- Indice de protection
- IP 40, avec plaque de propreté correspondante
- Dimensions
- L: 71 mm H: 71 mm
- P: 25 mm (profondeur de montage)
- Montage : Boîtier encastrable
- Indice de protection : IP 40, avec plaque de propreté correspondante
- Dimensions : L: 71 mm H: 71 mm|P: 25 mm (profondeur de montage)