Câbles et accessoires
Bloc d’acquittement 1 bouton présence 1 (verte)
Bloc d’acquittement 1 bouton présence 1 (verte).
Ce produit n'est plus disponible
Part-No.: 73642C
Bloc d’acquittement 1 bouton présence 1 (verte).
Caractéristiques
- 1 bouton d’acquittement et de présence
- 1 lampe de signalisation verte
- 1 buzzer pour signalisation d’appel
Accessoires
88881H3N Plaque de propreté avec bouton vert
Autres
- Montage
- Boîtier encastrable
- Indice de protection
- IP 40, avec plaque de propreté correspondante
- Dimensions
- L: 71 mm H: 71 mm
- P: 25 mm (profondeur de montage)
Autres
- Montage
- Boîtier encastrable
- Indice de protection
- IP 40, avec plaque de propreté correspondante
- Dimensions
- L: 71 mm H: 71 mm
- P: 25 mm (profondeur de montage)
- Montage : Boîtier encastrable
- Indice de protection : IP 40, avec plaque de propreté correspondante
- Dimensions : L: 71 mm H: 71 mm|P: 25 mm (profondeur de montage)