Pannelli di controllo
Pannello di controllo allarme antintrusione 561-MB24
Il pannello di controllo dell’allarme antintrusione 561-MB24 è progettato per l’uso in edifici privati e commerciali ed è altamente adatto per la configurazione di sistemi di sicurezza di medie dimensioni.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il pannello di controllo dell’allarme antintrusione 561-MB24 è progettato per l’uso in edifici privati e commerciali ed è altamente adatto per la configurazione di sistemi di sicurezza di medie dimensioni. È conforme alle linee guida della Classe di sicurezza C VDS e agli Standard elettrici tedeschi 0833.
È possibile realizzare un totale di 24 gruppi di rilevatori con la possibilità di un massimo di 8 ingressi di gruppo di rilevatori convenzionali di serie.
Caratteristiche e vantaggi:- 1 zona principale con max. 7 zone secondarie
- 2 zone principali con un totale di 6 zone secondarie
- Max. 8 dispositivi di commutazione esterni
- Fino a 16 unità operative su BUS-2
- 16 codici operativi
- 32 supporti dati IDENT-KEY gestibili
- 64 fusi orari/locali programmabili
- 10 collegamenti, 20 macro per funzioni speciali
- Fino a 22.000 eventi nella memoria eventi con data e ora
- Controllo in remoto e parametrizzazione remota
- Facile aggiornamento firmware grazie alla memoria flash
- In combinazione con il sistema MB RF, è possibile utilizzare fino a 64 dispositivi RF
- W031210/86E