/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    door holders

    Supporto per porta

    Interrotto

    Elettromagnete per Porta - Elettromagnete per porta 24 V CC, 400 N oppure 800N, 110 x 85 x 38 mm, installazione a parete

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Fermo elettromagnetico dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta 50 oppure 100 Kg in base al modello. Grado di protezione IP 54. Dimensioni: 110mm x 85mm x 38mm.
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta