/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Lettori schede

    Lettore 20/20K HID Signo

    Interrotto

    HID Signo™ sono lettori per il controllo degli accessi fisici di HID Global. Le tessere sono altamente versatili e rappresentano l'approccio più adattabile, interoperabile e sicuro al controllo accessi elettronico.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    HID Signo™ sono lettori per il controllo degli accessi fisici di HID Global. Le tessere sono altamente versatili e rappresentano l'approccio più adattabile, interoperabile e sicuro al controllo accessi elettronico.

    I lettori offrono supporto per la più ampia gamma di tecnologie di credenziali, tra cui HID Mobile Access® tramite Bluetooth nativo e Near Field Communication (NFC). Con archiviazione ultra sicura delle chiavi crittografiche su hardware secure element certificato, oltre a una nuova funzione di rilevamento delle superfici che consente al lettore di ricalibrare e ottimizzare automaticamente le prestazioni di intervallo di lettura. Tutti i lettori includono l’assistenza fuori dagli schemi per Open Supervised Device Protocol (OSDP), al fine di garantire una comunicazione bidirezionale sicura. HID Signo è la scelta perfetta per coloro che desiderano adottare una tecnologia di autenticazione sicura. I lettori HID Signo sono progettati per essere collegati e gestiti da remoto, senza dover toccare fisicamente ogni dispositivo. Questa funzionalità consente ai sistemi per il controllo degli accessi di rispondere dinamicamente mano a man che emergono nuove esigenze, configurazioni o minacce.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Elevata versatilità
    • Archiviazione ultra sicura delle chiavi crittografiche
    • Supporto del protocollo OSDP (Open Supervised Device Protocol)
    • Design elegante e innovativo adattabile all’architettura moderna
    • Costruito su una piattaforma hardware progettata in grado di adattarsi per supportare le tecnologie future
    Certificazioni:
    • UL294/cUL
    • FCC
    • IC
    • CE
    • RoHS