Software
IQ MultiAccess
IQ MultiAccess è una soluzione software altamente scalabile controllo accessi adatta al controllo di più sedi all'interno di un'azienda o di più aziende all'interno di un complesso edilizio/parco commerciale.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
IQ MultiAccess caratteristiche un'architettura basata su client/server con una connessione al database ad alta velocità ed è fornito con un collegamento al database SQL "Firebird" senza licenza. Ciò rende il sistema AC completamente scalabile praticamente senza restrizioni per quanto riguarda il numero di persone, porte, locali/fusi orari o postazioni di lavoro collegate al sistema.
La ridondanza dei server e i sistemi RAID garantiscono un'elevata disponibilità del sistema AC. Tutti i dati vengono trasmessi con crittografia interna e anche i dati critici vengono memorizzati in forma crittografata.
È possibile gestire diversi tipi di controller/terminali, tecniche di connessione e lettura per ogni posizione. All'interno di un edificio, diverse aziende possono utilizzare porte collettive senza vedere i dati delle altre aziende (mandanti).
IQ MultiAccess caratteristiche un'organizzazione di utenti gerarchica per il funzionamento e la protezione dati semplice, che consente di definire e assegnare i diritti per località, azienda o persona e un super utente con tutti i diritti. Ciò consente a diverse aziende di essere in grado di utilizzare lo stesso sistema in un edificio e condividere i costi o a un'azienda di utilizzare lo stesso sistema in più sedi.
L'interfaccia utente IQ MultiAccess è intuitiva e facile da usare. I dati vengono selezionati rapidamente tramite strutture ad albero ed elenchi, mentre un ampio record anagrafico del personale che include foto, firma e campi liberamente definibili aumenta la flessibilità.
La registrazione completa consente, tra l'altro, di registrare e riprodurre brevi sequenze video all'attivazione di una webcam ("Modulo gatekeeper" da V3). Il filtraggio e la valutazione vengono eseguiti rapidamente tramite trascinamento della selezione e lo strumento di reporting consente esportazioni nei formati Excel, testo, HTML e XML.
Principali versioni di IQ MultiAccess:
Licenza demo: include 100 badge per un pannello antintrusione MB-Secure o un controller di accesso. Se è necessario di più, si prega di ordinare IQMA2010 e almeno IQMA2020 o IQMA2200
Pacchetto base: IQMA2010, inclusi 500 badge e database Firebird SQL senza licenza
Caratteristiche e vantaggi:- Gestione delle sedi (più sedi di un'azienda o più clienti/aziende in un'unica sede) Accesso alle porte collettive da parte di più mandanti
- Gerarchia delle autorizzazioni dovuta ai diritti relativi all'utente con diritti variabili all'interno del sistema o relativi alla posizione
- Collegamento al database SQL
- Crittografia SSL a 128 bit
- Numero illimitato di persone/ID
- Antipassback globale e blocco dell'ingresso ripetuto con monitoraggio sull'intero sistema
- Centrale antintrusione, connessione (IACP)
- Creazione e gestione dei dati del personale e delle autorizzazioni di uno o più sistemi antintrusione.