/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Si prega di notare che il servizio di pagamento con carta di credito non sarà disponibile per manutenzione programmata sabato 30 maggio 2026, dalle 00:00 alle 06:00 EST (04:00 alle 10:00 GMT, 05:00 alle 11:00 CET e 09:30 alle 15:30 IST). Grazie per la vostra pazienza.

    Alimentatori

    Alimentatori

    Le unità di alimentazione con uscita a 24 VDC danno un’alimentazione ideale per automazione grazie all’alto livello di resistenza alle interferenze. Sono utilizzabili per azionare carichi a massima intensità, perché sovraccaricabili brevemente.

    Panoramica
    Alimentatori Q.PS con 24VDC e tre diverse modalità di cortocircuito per protezione da cortocircuito e sovraccarico. Questi alimentatori sono utilizzati nelle centrali, dove è richiesta corrente 24V CC per alimentare PLC, attori, sensori e così via. Anche carichi ad alto rendimento come valvole magnetiche, motori, lampade ecc. Possono essere utilizzati per applicazioni nell'automazione degli edifici e industriale, negli impianti infrastrutturali, come il trattamento dell'acqua o delle acque reflue, nei macchinari, nella movimentazione dei materiali e altro.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Gli alimentatori SBC con uscita a 24 VDC forniscono un’alimentazione ideale per soluzioni di automazione grazie al loro alto livello di resistenza alle interferenze. Possono essere utilizzati anche per azionare carichi a massima intensità, in quanto possono essere fortemente sovraccaricati per brevi periodi. La piena estensione della loro flessibilità è dimostrata dalla possibilità di collegare più dispositivi in parallelo per aumentare la corrente massima di uscita o di collegarli in serie per ottenere diversi livelli di tensione.
    Certificazioni:
    • Marchio CE conforme alla direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica e sulla bassa tensione 2006/95/CE
    • Apparecchiatura di controllo industriale cULUS LISTED 508
    • Marchio di conformità EAC per l’esportazione di macchinari in Russia, Kazakistan o Bielorussia
    • Conforme a IEC/EN60950 (VDE0805) ed EN50178 (VDE0160) per l’assemblaggio dei dispositivi. L’unità deve essere installata in conformità a IEC/EN60950.
    • Immunità secondo EN61000-6-2 Emissioni secondo EN61000-6-4