/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controller unitari e di zona

    Controller VAV ottimizzatore Honeywell

    Il controller VAV Honeywell Optimizer è un controller ambiente programmabile con un attuatore integrato e un sensore di flusso d'aria per applicazioni VAV.

    Panoramica
    Questi controllori VAV sono completamente programmabili con ingressi e uscite universali, offrendo flessibilità di configurazione per ottenere una varietà di applicazioni specifiche. Gli strumenti intelligenti di progettazione e messa in servizio con Honeywell Optimizer Workbench e l'applicazione Honeywell Connect Cellulare per il test e il bilanciamento rendono l'installazione conveniente. Questo controller offre BACnetTM IP, BACnetTM T1L o BACnetTM MS/TP, tecnologia bus SylkTM, Modbus RTU RS-485, punti di ingresso/uscita universale flessibili (UIO)
    e relè a stato solido (SSR).
    • Supporta il bus BACnetTM IP, T1L o BACnetTM MS/TP per la comunicazione.
    •   BTL-listed®, IP e T1L VAV: B-AAC profile e MS/TP VAV: B-AAC profile
    • BACnetTM IP consente un download più rapido,
    • riducendo così i tempi di messa in servizio e una maggiore larghezza di banda dei dati per una maggiore condivisione dei dati rispetto alla tradizionale comunicazione
    • BACnetTM.
    •   I modelli IP BACnetTM supportano:
    •   IPv4 indirizzamento
    •   Modalità di indirizzamento Locale DHCP e Link
    • •Velocità di connessione: 10/100 Mbps
    •   Modbus RTU per scopi di integrazione.
    •   BACnet MS / TP Funzionalità della velocità di trasmissione automatica.
    • Automatico funzionalità di indirizzamento.
    • Sylk™ bus a due fili insensibile alla polarità
    • interface si collega ai moduli a parete Sylk™ Honeywell senza utilizzare punti I/O fisici.
    •   BLE integrato (Bluetooth ®).  La migrazione del controller è supportata tra
    • IP e T1L VAV in alcuni modelli.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Alerton

    Altro

    • Brand
      • Alerton
    • Brand : Alerton