/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attuatori rotanti

    Attuatore ad accoppiamento diretto senza ritorno a molla ML7161/ML7174

    Interrotto

    Gli attuatori senza ritorno a molla serie ML7161/ML7174 sono progettati per controllare le serrande delle unità terminali VAV o delle valvole a sfera Honeywell.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli attuatori ad accoppiamento diretto (DCA) senza ritorno a molla ML7161/ML7174 forniscono un controllo flottante o proporzionale per valvole e serrande. Gli attuatori proporzionali accettano un segnale di corrente o tensione da un controller per posizionare la serranda o la valvola in qualsiasi punto prescelto tra completamente aperto e completamente chiuso. 

    Caratteristiche e Benefici:
    • Corsa selezionabile a 45, 60 o 90° in entrambe le direzioni in senso orario (CW) o antiorario (CCW)
    • Regolazione della posizione minima da 0 a 30° (senso orario o antiorario) su tutti i modelli
    • L’accoppiamento magnetico elimina la necessità di arresti meccanici
    • Due interruttori ausiliari aggiuntivi sul campo
    • Potenziometro di feedback ausiliario addizionabile sul campo su modelli selezionati
    • Disinnesto manuale su tutti i modelli
    • Interruttore di rotazione ad azione diretta/inversa standard sul coperchio esterno
    • Motore secondario sincrono A/C di qualità superiore per tempi costanti e lunga durata
    Certificazioni:
    • UL: File n. E4436; N. guida XAPX2
    • UL94-5V: Soddisfa i requisiti plenum
    • CSA (include interruttore ausiliario)
    • CE: Solo ML7161E, ML7174E