/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attuatori rotanti

    Attuatore per serranda senza molla di ritorno N200

    Interrotto

    Gli attuatori per serranda di ritorno senza molla N200 hanno un controllo modulante per serrande dell'aria, unità VAV e di trattamento dell'aria, alette di ventilazione, feritoie e un controllo per applicazioni di serrande dell'aria fino a 20-34 Nm.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli attuatori per serrande di ritorno senza molla N200 hanno un controllo modulante per serrande dell’aria, unità VAV e di trattamento dell’aria, alette di ventilazione, feritoie e un controllo per applicazioni di serrande dell’aria fino a 4,6 m2 (20 Nm) o 7,8 m2 (34 Nm) (serrande non ermetiche; in funzione della resistenza dell’aria).

    Caratteristiche e Benefici:
    • Nuovo adattatore albero autocentrante
    • Coperchio di accesso per facilitare la connettività
    • Disinnesto per la regolazione manuale
    • Limiti finali meccanici regolabili
    • Interruttori ausiliari installabili sul campo
    • Senso di rotazione selezionabile tramite interruttore
    • Montabile in qualsiasi orientamento (no IP54 se capovolto)
    • Indicatore di posizione meccanico
    Certificazioni:
    • Class A conforme a EN 60730-1
    • EN 60529