Attuatori rotanti
Attuatore per serranda con accoppiamento diretto
Gli attuatori per serranda ad accoppiamento diretto con ritorno a molla di Honeywell hanno un controllo flottante e modulante per serrande dell’aria, unità VAV e di trattamento dell’aria, battenti di ventilazione, feritoie e altre applicazioni.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Gli attuatori per serrande ad accoppiamento diretto con ritorno a molla Honeywell forniscono un affidabile controllo flottante e modulante per serrande dell’aria, unità VAV e di trattamento dell’aria, battenti di ventilazione, feritoie e applicazioni di serrande dell’aria fino a 1,5 m2/16 sq ft (10 Nm/88 lb-in) o 4,6 m2/50 sq ft. (20 Nm/177 lb-in) (serrande non ermetiche; in funzione della resistenza dell’aria). Gli attuatori per serrande sono facili da installare con un adattatore per albero autocentrante che offre flessibilità di montaggio e una maggiore forza di bloccaggio. La copertura di accesso rimovibile consente il cablaggio diretto senza una scatola di giunzione, Antiurto con selettore di modalità del segnale che adatta i modelli alle applicazioni a due posizioni, flottanti o modulanti. Flessibilità aumentata grazie agli attuatori per serrande ad accoppiamento diretto con modelli selezionabili, con/senza cavo a frusta per attuatori da 3 ft (0,91 m) Comunicazioni Sylk disponibili su DCA a bassa, media e alta coppia.
Caratteristiche e Benefici:- Adattatore auto-centrante per albero
- Coperchio d'accesso removibile
- Fine corsa meccanici (non regolabile)
- Direzione di rotazione selezionabile mediante la posizione di montaggio
- Montaggio in tutte le posizioni (conforme IP54 solo con montaggio su albero orizzontale con coperchio d’accesso sottostante)
- Indicatore di posizione meccanico