/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    pressure switches and sensors

    Interruttore di pressione differenziale

    Interrotto

    Un pressostato differenziale è un dispositivo che utilizza una pressione dell'aria differenziale per azionare un interruttore elettrico in un punto di attivazione preimpostato

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Un pressostato differenziale è un dispositivo che utilizza una pressione dell'aria differenziale per azionare un interruttore elettrico in un punto di attivazione prestabilito. Si può trattare della differenza tra due pressioni positive o due negative, una di ciascuna o una pressione positiva e una atmosferica oppure una pressione negativa e una atmosferica. L'interruttore elettrico può essere utilizzato per avviare o arrestare motori o ventole, aprire o chiudere serrande o lucernari, accendere un segnale di avvertimento, allarmi acustici, ecc.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Punto di intervento facilmente regolabile con scala in Pascal
    • La direzione dell’ingresso cavi M20x1,5 può essere ruotata con intervalli di 120°
    • È necessaria una sola vite per il coperchio dell’alloggiamento
    Certificazioni:
    • CE secondo 2014/35/UE
    • Direttiva CE sugli apparecchi a gas 2009/142/CE secondo DIN EN 1854: 2010
    • ROHS 2011/65/CE
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • CentraLine
      • FEMA

    Altro

    • Brand
      • CentraLine
      • FEMA
    • Brand : CentraLine|FEMA
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta