/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Accessori

    Contatori di impulsi S0

    Interrotto

    Se è necessario integrare i misuratori già installati non compatibili con bus in un sistema di automazione, il contatore di impulsi Saia PCD7.H104 S0 è il modo più semplice.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Se è necessario integrare i misuratori già installati non compatibili con bus in un sistema di automazione, il contatore di impulsi Saia PCD7.H104 S0 è il modo più semplice. Per esempio, nel caso dei progetti di ristrutturazione, se l’infrastruttura di misura esistente deve essere resa compatibile con bus e non è necessario acquistare nuovi misuratori. Con questo contatore di impulsi S0, i misuratori (elettricità, acqua, calore, ecc.) con un’uscita di impulsi S0 di qualsiasi produttore possono essere collegati direttamente utilizzando una connessione seriale RS-485 S-Bus o Modbus al Saia PCD o a qualsiasi controller. Ciò consente un trasferimento, una valutazione e un inoltro efficienti dei dati energetici senza ulteriori e complicati moduli di attacco. Per la connessione ai sistemi Saia PCD, ci sono FBox già pronte. Tramite le interfacce, è possibile trasmettere il numero o la valenza degli impulsi.