/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Contatori di energia elettrica

    Contatore di energia trifase serie EEM400C di Honeywell

    Interrotto

    Contatore energia elettrica per collegamento convertitore fino a 1500 A, con lettura diretta di tutti i dati rilevanti, quali energia (totale e parziale), corrente e tensione per ogni fase e potenza attiva e reattiva per ogni fase e per le tre fasi.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Contatore di energia elettrica trifase,misurazione tramite trasformatore amperometrico fino a 1500 A, con lettura diretta di tutti i dati rilevanti, energia (totale e parziale), corrente e tensione per ogni fase e potenza attiva e reattiva per ogni fase e le tre fasi.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Precisione classe B in conformità a EN50470-3, classe di precisione 1 in conformità a IEC62053-21
    • Display a 7 cifre, lettura chiara con cifre da 6 mm
    • LCD retroilluminato
    • Misurazione dell’energia consumata totale e parziale, parzialmente reimpostabile
    • Rapporto trasformatore di corrente CT bloccato tramite ponticello
    • Visualizzazione dell’alimentazione istantanea per ogni fase e tutte le fasi
    • Visualizzazione della tensione di ogni fase
    • Visualizzazione della corrente
    • Potenza reattiva per ciascuna e/o tutte le fasi disponibili attraverso l’interfaccia
    • Valore energia leggibile senza alimentazione
    • Chiara indicazione dei guasti
    • Tensione di ingresso: 3x 230/400 V, 50 Hz
    • Corrente di ingresso: fino a 1500 A tramite trasformatore di corrente esterno
    Certificazioni:
    • Certificato MID