/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Termostati

    Sensore di temperatura a termistore

    Interrotto

    Il sensore di temperatura a termistore a inserimento può essere utilizzato per canali o immersione. Ha una sonda in ottone di 6 mm di diametro ed è ideale per applicazioni di immersione retrofit e molte delle tasche esistenti (kit universale).

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Una gamma di sensori termistore a basso costo comprendente versioni ad inserimento, ad aggancio e per aria esterna. Un coperchio a rilascio rapido rende la gamma TB/T.. facile da installare. Il sensore ad inserimento può essere utilizzato per condotti o per scopi di immersione. Ha una sonda in ottone di 6 mm di diametro ed è ideale per applicazioni di immersione retrofit e molte delle tasche esistenti (kit universale). Sono disponibili tasche in ottone e acciaio inossidabile. Dotato di una guarnizione in schiuma, include un'opzione di flangia di profondità regolabile per il suo utilizzo come sensore di condotto, che consente di regolare la profondità di inserimento.

    Specifiche

    Altro

    • Maximum Measured Humidity
      • 95 Percentage
    • Brand
      • Trend

    Altro

    • Maximum Measured Humidity
      • 95 Percentage
    • Brand
      • Trend
    • Maximum Measured Humidity : 95 Percentage
    • Brand : Trend