/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Valvole a sfera

    Valvola a sfera di controllo con connessione flangiata

    Interrotto

    I gruppi con valvola di controllo a sfera a 2 e 3 vie con o senza attuatore sono progettati per controllare acqua calda o refrigerata con soluzioni di glicole fino al 50% in sistemi HVAC a circuito chiuso, fornendo funzioni a 2 posizioni o modulanti.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I gruppi con valvola di controllo a sfera a 2 e 3 vie con o senza attuatore sono progettati per controllare acqua calda o refrigerata con soluzioni di glicole fino al 50% in sistemi HVAC a circuito chiuso, fornendo funzioni a 2 posizioni o modulanti.

    Caratteristiche e Benefici:
    • PN 25 (da DN 50 a DN 80), PN 16 (da DN 100 a DN 150)
    • Pari percentuale o caratteristiche di flusso lineare
    • Attacchi flangiati per raccordi conformi a EN 1092-1
    • Intervallo di temperatura del mezzo da -30 a 120 °C
    • Scelta dello schema di attuazione-controllo: Flottante, modulante (da 2 a 10V), ritorno a molla 24V 2 posizioni, ritorno a molla modulante/flottante
    • Configurabile sul campo per posizione di sicurezza normalmente aperta o normalmente chiusa
    • Maniglia di azionamento manuale rimovibile per controllare la valvola durante l’installazione o in caso di mancanza di alimentazione (da DN 50 a DN 80)
    • Possibilità di quattro posizioni di montaggio dell’attuatore sulla valvola
    • Ampia gamma di scelte KVS, da 25 a 560 m3/h
    • Sfera e stelo della valvola in acciaio inossidabile 316
    Certificazioni:
    • Bidirezionale, Tridirezionale (DN da 50 a 80), Tridirezionale (DN 100 a 150) da A ad AB: EN 1349 Classe IV Dispersione Tridirezionale (DN da 100 a 150) da B a AB: EN 1349 Classe III Dispersione