/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Valvole a globo

    Valvola lineare flangiata V5025A

    Interrotto

    Le valvole lineari flangiate V5025A sono adatte per essere utilizzate in combinazione con il controllo modulante di acqua calda/refrigerata in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento chiusi.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le valvole lineari flangiate V5025A sono adatte per essere utilizzate in combinazione con il controllo modulante di acqua calda/refrigerata in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria chiusi. Sono progettate appositamente per l’uso in applicazioni ad alta pressione differenziale (es. teleriscaldamento) e possono essere azionate da attuatori lineari ML6420/ML6425, ML7420/ML7425 o ML6421/ML7421 o da attuatori pneumatici MP953.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Spina a pressione bilanciata
    • Corpo in ghisa sferoidale con connessioni terminali flangiati
    • Basso tasso di perdita della tenuta
    • Tenuta in metallo su metallo per una lunga durata
    • Imballaggio autoregolante
    • Posizionamento accurato per garantire un controllo avanzato della temperatura
    • Facile montaggio di attuatori elettrici e pneumatici ad accoppiamento diretto
    Certificazioni:
    • DIN EN 14597