/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Schede e moduli di rete

    Modulo GSM/GPRS Galaxy Flex Honeywell Security

    Interrotto

    Il modulo Galaxy Flex GSM/GPRS Honeywell Security offre opzioni di comunicazione aggiuntive per una segnalazione di allarme affidabile con un centro di ricezione. Consente anche a Remote Servicing Suite di Galaxy™ di accedere al pannello da remoto.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il modulo Galaxy Flex GSM/GPRS Honeywell Security offre opzioni di comunicazione aggiuntive per una segnalazione di allarme affidabile a un centro di ricezione allarmi (ARC). Consente anche a Remote Servicing Suite di Galaxy™ di accedere al pannello da remoto. Alloggiato direttamente all’interno del pannello di controllo sagomato su misura Galaxy Flex, velocizza l’installazione, riduce il numero di scatole e minimizza il cablaggio. Il modulo può utilizzare il canale GPRS o la rete GSM per le segnalazioni all’ARC all’interno di un percorso di comunicazione primario o di backup, consentendo comunque la trasmissione nel caso in cui uno dei percorsi (ad es. la linea PSTN) venga manomesso da un intruso.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Montato comodamente all’interno del pannello
    • Consente opzioni avanzate di segnalazione a doppio percorso, tra cui:
    • GPRS supportato da GSM
    • GPRS supportato da PSTN
    • PSTN supportato da GSM
    • Supporta i protocolli SIA, Contact ID e Microtech per la trasmissione degli allarmi
    • Supporta l’ispezione di routine remota (RRI) tramite RSS con modem GSM appropriato e SIM abilitata per i dati
    • Monitoraggio costante della forza del segnale di rete
    • Conforme a EN50131-1 Grado di sicurezza 2, Classe ambientale II
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security