Commutatori di rete
Interruttori Ethernet industriali
Questo interruttore compatto e non gestito funziona secondo il principio plug-and-work. L’interruttore montato ha la stessa altezza dei sistemi Saia PCD3, il che consente di risparmiare spazio quando viene agganciato alla guida DIN.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Caratteristiche e Benefici:
- Montaggio su guida DIN e alimentazione a 24 VDC per un funzionamento impeccabile nell'automazione delle infrastrutture e in ambienti industriali difficili
- Diagnosi di rete rapida, grazie ai LED integrati nelle porte TCP
- Interruttore per binario Ethernet industriale di livello base, con modalità di commutazione archivia e inoltra
- Consente la costruzione di reti Ethernet in conformità con IEEE 802.3 con tecnologia in rame
- Il dispositivo ha cinque o otto porte di associazione a doppino da 10/100 Mbit/s (connessioni RJ45).
- È possibile collegare fino a cinque o otto dispositivi terminali o segmenti TCP aggiuntivi alle porte TCP utilizzando doppini intrecciati.
- Struttura estremamente leggera e compatta con livello di protezione IP 30
- Messa in servizio semplice con “plug-and-work” tramite negoziazione automatica, polarità automatica e incrocio automatico