/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Moduli di I/O

    Modulo di espansione I/O

    I moduli di espansione sono progettati per essere utilizzati con il controller IQ4E, offrendo altri punti di connessione per i canali di ingresso e uscita. Sono inoltre compatibili con i controller IQ3XCITE/96, IQ3XCITE/128 e i moduli XCITE/IO.

    Panoramica

    I moduli di espansione sono progettati per essere utilizzati con il controller IQ4E, offrendo altri punti di connessione dei canali di ingresso e uscita. Sono inoltre compatibili con i controller IQ3XCITE/96, IQ3XCITE/128 e i moduli XCITE/IO. I moduli di espansione forniscono una scelta completa di tipi di I/O inclusi ingressi digitali (DI), ingressi/uscite universali (UIO) e uscite digitali/relè (DO). I moduli possono essere posizionati fino a 300 m (328 iarde) dal controller.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Opzioni 16DI, 8DO, 4DO e 8UIO
    • Fino a 30 moduli I/O per controller
    • Fino a 192 canali I/O
    • Il bus I/O versatile consente un comodo posizionamento dei moduli
    • Fino a 300 metri
    • Alimentato dal bus I/O del controller o da un alimentatore esterno
    • Connettori I/O in due parti per una facile installazione/messa in servizio
    • Ingombro ridotto con montaggio su guida DIN TS35
    • Involucro standard DIN 19 taglia 2
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Trend
    • Product Type
      • I/O Cards & Modules

    Altro

    • Brand
      • Trend
    • Product Type
      • I/O Cards & Modules
    • Brand : Trend
    • Product Type : I/O Cards & Modules