/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Controller di impianti e integrazione

    BACNET Modulo di controllo BACnet

    Interrotto

    Il modulo BACnet è un router e un controller globale ad alte prestazioni conformi a BACnet. Supporta sia una connessione BACnet Ethernet che una connessione di rete BACnet MS/TP.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il modulo di controllo BACnet ospita funzioni di automazione come pianificazioni, registri tendenze, allarmi, avvio ottimale, limitazione della domanda e attività del tenant per un massimo di 65 controller di campo collegati alla LAN MS/TP. MS/TP è uno standard LAN progettato specificamente per applicazioni BACnet che utilizzano lo standard di segnalazione EIA–485 su cavi a doppino intrecciato in una semplice configurazione bus. Il montaggio su guida DIN e il collegamento con cavo a nastro ad altri BCM facilitano l’espansione. È possibile aggiungere un’opzione di rete o integrazione in pochi minuti, che offre una flessibilità senza precedenti per adattarsi rapidamente al variare dei requisiti di connettività, integrazione, elaborazione e controllo.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Scalabile
    • Interoperabile
    • Per uso aziendale
    • Potente RAM da 32 MB
    • Processore a 32 bit
    • 8 MB di RAM flash
    • Piattaforma veloce e affidabile per eseguire programmi DDC e routine di automazione globali
    Certificazioni:
    • Direttiva EMC 89/336/CEE
    • FCC Parte 15, Sottosezione J, Classe A
    • Standard UL, RoHS