/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Termostati

    Termostato controllo ventola SPTT 3

    Interrotto

    I modelli T6375 sono progettati per controllare le valvole o le valvole e la ventola in applicazioni con ventilconvettori a 4 tubi, con la possibilità di utilizzo anche per il controllo di unità separate e piccoli condizionatori d’aria.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I modelli T6375 sono progettati per controllare le valvole o delle valvole e del ventilatore in applicazioni con ventilconvettori a 4 tubi, con la possibilità di utilizzo anche per il controllo di unità separate e piccoli condizionatori d’aria. Il termostato aziona una valvola ON/OFF per permettere il controllo alla temperatura del setpoint desiderata. Questi termostati sono dotati di un elemento di rilevamento a doppio diaframma che garantisce un preciso controllo della temperatura per tutti i carichi e le applicazioni. Gli interruttori a scorrimento nel termostato permettono il controllo manuale del funzionamento del sistema e della velocità della ventola.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Lo stile moderno ed elegante rende questo termostato ideale per l’integrazione nello spazio abitativo
    Certificazioni:
    • IP30
    • CE