Termostati
Termostato di sicurezza serie STB
I termostati di sicurezza della serie STB sono sistemi di sensori di automonitoraggio, progettati per applicazioni di riscaldamento a pavimento. Si utilizzano come strap-on a parete o con pozzetto ad immersione (opzionale).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Anche i termostati di sicurezza della serie STB misurano la temperatura. Se la temperatura del sensore supera il valore impostato, si apre un interruttore a scatto rapido che interrompe il circuito elettrico e rimane aperto fino al ripristino manuale. (Inoltre se la temperatura del sensore scende al di sotto di circa -20 °C, l'interruttore a scatto rapido si apre, ma si richiude automaticamente dopo che la temperatura risale). Per ripristinare manualmente il dispositivo, la temperatura del sensore deve scendere di oltre ca. 10 K.
Caratteristiche e Benefici:- Capillare in rame a liquido con una lunghezza di 2 m
- I contatti Weidmüller Push-IN® consentono un’installazione facile e veloce, senza bisogno di terminali o attrezzi
- Sistema di sensori di autocontrollo
- Compensazione automatica della temperatura ambiente
- Reset manuale (STB) o reset automatico (STW)
- Alluminio pressofuso con copertura in plastica
- Il coperchio del dispositivo di commutazione può essere piombato in modo che le impostazioni interne dei punti di commutazione del limitatore non siano più accessibili dopo la sigillatura
- Approvazione CE
- Approvazione EAC
- Certificato secondo DIN EN 14597
- Approvazione FEMA
Altro
- Brand
- FEMA
Altro
- Brand
- FEMA
- Brand : FEMA