/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli a parete

    Sensore di temperatura spazio Excel

    Interrotto

    I sensori di temperatura ambiente Excel T7515A-D M-CelTM sono dispositivi con resistenza al platino (RTD) usati con i controller Excel MicroCellTM e MacroCelTM per controllare elementi terminali a volume d'aria variabile e altre apparecchiature.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I sensori di temperatura ambiente Excel T7515A-D M-CelTM sono dispositivi di temperatura a resistenza di platino (RTD) utilizzati con i controller Excel MicroCellTM e MacroCelTM per controllare elementi terminali a volume d’aria variabile (VAV) e altre apparecchiature.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Pienamente compatibile con il controller PANTHER
    • Basso consumo energetico
    • Sensore NTC da 20 kΩ integrato
    • Base di montaggio separata per una facile installazione
    • Coperchio di chiusura a prova di manomissione
    • Alloggiamento IP30
    Certificazioni:
    • CE