/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli a parete

    Modulo a parete LCD e non LCD Zio Lite CLCMTR40/42

    Interrotto

    I moduli CLCMTR40 e CLCMTR42 sono moduli a parete comunicanti Sylk a 2 fili, non sensibili alla polarità, che comunicano con controller programmabili.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I moduli CLCMTR40 e CLCMTR42 sono moduli a muro comunicanti Sylk a 2 fili, non sensibili alla polarità, che comunicano con i controllori programmabili. I CLCMTR40/42 sono semplici moduli a muro per la temperatura con setpoint di base, override e opzioni di ventilazione e sono progettati per un’ampia gamma di applicazioni. Sono disponibili modelli che includono il rilevamento dell’umidità e della CO2.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Sylk a due fili, insensibile alla polarità, fornisce alimentazione e comunicazione al dispositivo
    • Modelli disponibili con display (TR42) o senza display (TR40)
    • Modelli disponibili con o senza sensori di umidità o CO2 incorporati. Tutti i moduli display a parete CLCMTR42 includono:
    • Opzioni velocità ventola: Auto-On, Auto-Off-On, Auto-Off Low-Med-High (configurabile con lo strumento LYNX)
    • Opzione di sostituzione (configurabile con lo strumento LYNX)
    • Possibilità per l’inquilino di cambiare tra F e C
    • Modalità installatore con protezione tramite password opzionale che consente:
    • Commutazione tra F e C
    • Calibrazione della temperatura
    • Calibrazione dell’umidità
    • Regolazione numerica o grafica del setpoint
    • Regolazione dei limiti di intervallo del set point
    Certificazioni:
    • CE UL94-V0
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • CentraLine

    Altro

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine