Controller unitari e di zona
Controller ambientale CentralLine
Il controller d'ambiente CentraLine offre controllo flessibile, configurabile e basato sulla domanda, che assicura vantaggi tangibili per ridurre i consumi energetici e raggiungere nuovi livelli di funzionalità ed efficienza negli edifici moderni.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La famiglia di controller d'ambiente MERLIN offre un controllo flessibile, configurabile, basato sulla domanda che consente di ottenere vantaggi tangibili in termini di riduzione dei consumi energetici e di raggiungere nuovi livelli di funzionalità ed efficienza negli edifici moderni. Questi controller d'ambiente basati su BACnet MS/TP includono un'applicazione configurabile che supporta un’unità ventilconvettore, un climatizzatore installato a soffitto, nonché applicazioni di riscaldamento a radiatore. Inoltre è possibile gestire anche una combinazione di queste applicazioni in un solo controller. L'alimentazione alla tensione di linea e l'uso flessibile di relè e triac (24 V CA o 230 V CA), l'alimentazione a 24 V CA per i dispositivi di campo, i moduli a parete Sylk e gli strumenti di avvio e di smart engineering riducono il costo totale di installazione.
Caratteristiche e Benefici:- Progettato per controllare unità terminali come ventilconvettori a 2 e 4 tubi, soffitti freddi e caldi, riscaldamento idronico e un mix di queste applicazioni
- Supporto per ventole a 1-3 stadi, azionamenti a velocità variabile della ventola (VSD), attuatori termici, flottanti, proporzionali e attuatori per valvole a 6 vie
- Indirizzamento Mac automatico
- Messa in servizio rapida attraverso soluzioni plug-and-play, applicazioni predefinite e messa in servizio avanzata tramite l’applicazione mobile CLROOMUP, eliminando la necessità di due persone durante la messa in servizio
- Numero ridotto di sensori poiché condivisi tra diverse applicazioni
- BACnet BTL®-Listed as Advanced Application Controllers (B-AAC) rev 1.12
- Due dimensioni di alloggiamento e diverse versioni di I/O per soddisfare le esigenze individuali
- Opzioni di montaggio universali, inclusi copriterminali e terminali codificati a colori
- Tensione di uscita 24 V CA aux. che consente il collegamento diretto e l’alimentazione dei dispositivi di campo
- Interfaccia bus a due fili insensibile alla polarità per il collegamento ai moduli a parete Honeywell Sylk
- UL 60730-1, Standard for Automatic Electric Controls for Household and Similar Use (Standard per i controlli elettrici automatici per la casa e usi simili), Parte 1: Requisiti generali;
- CAN/CSA-E60730-1:02, Standard for Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use (Standard per i controlli elettrici automatici per la casa e usi simili), Parte 1: Requisiti generali
- Elenco complementare per UL916, CSA C22.2 N. 205;
- Elencato BTL, profilo BACnet AAC
- Approvazione SASO
- Approvazione CE
- Conforme a FCC parte 15B
Altro
- Brand
- CentraLine
Altro
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine