/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di rivelazione incendi

    AM6000N - Centrale a 4 loop espandibili.

    Interrotto

    Centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 4 loop CLIP espandibili a 16, ogni loop permette la gestione di 99 rivelatori e 99 moduli indirizzabili. 1 uscita sirena da 750mA. Certificata CPR in conformità alla EN 54-2 e EN 54-4 e EN 54-13

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Centrale rivelazione incendio a microprocessore per dispositivi analogici singolarmente indirizzati, dotata di 4 loop ampliabili fino a 16. Ogni loop permette il collegamento di 99 rivelatori e 99 moduli ingresso/uscita. La centrale è espandibile con massimo 3 schede da 4 loop (LIB600N) ed è equipaggiata con un display LCD grafico da 16 righe e 40 colonne e da una tastiera alfanumerica. Permette la configurazione di 400 gruppi logici programmabili mediante operatori AND, OR, DEL, XGRP, ecc e di 150 zone. Archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile. Per la gestione parziale dell'impianto è possibile connettere i pannelli remoti di visualizzazione serie LCD6000N/A. Configurabile da tastiera o da software PK6000. Possibilità di gestire la centrale utilizzando un software di supervisione con un'interfaccia opzionale di comunicazione seriale SIB600-OEM o di rete ethernet con SIB-AM-CLIP. Protocollo di comunicazione CEI-ABI, o a richiesta MOD-BUS. Possibilità di stampare da menù della centrale l'archivio eventi e lo stato punti dell'impianto tramite la SIB-AM-CLIP, oppure online con interfaccia 81007-801N collegata alla scheda SIB600-OEM. 1 uscita sirena da 750mA. Predisposta per l'installazione in armadio rack 19". Certificata in conformità alla normativa EN 54-2, EN 54-4, e Certificazione di Sistema EN 54-13.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Sistema basato su microprocessore
    • 4 loop di comunicazione nella versione base
    • Espandibile con max. 3 schede aggiuntive che forniscono 4 loop ciascuna, per un totale di 16 loop.
    • 99 rivelatori + 99 moduli di ingresso/uscita per ogni linea
    • Versione base 19” 9 unità standard
    • Display LCD grafico retroilluminato 16 righe, 40 colonne (480X128 punti)
    • 4 livelli di accesso
    • Orologio in tempo reale
    • Configurazione self-loop con auto riconoscimento del dispositivo.
    Certificazioni:
    • EN-54.2
    • EN-54.4
    • EN54-13
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER