Quadri di segnalazione
Terminale di ripetizione per AM-8200 con display LCD 7" Touch a colori.
Terminale di ripetizione con display LCD 7" Touch a colori. Contenitore da parete. Alimentazione esterna 24V.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Terminale di ripetizione con display LCD 7" Touch a colori. Contenitore da parete. Alimentazione esterna 24V.
Caratteristiche e Benefici:- Sistema a microprocessore da 72 MHz, Nand Flash da 1 Gbit, DDR da 256 Mbit, Flash SPI da 16 Mbit
- Display da 7 pollici TFT RGB 800x480 con Touch Pad resistivo e retroilluminazione a LED
- Area attiva 152,5 mm x 91,44 mm Trattamento antiriflesso
- 2 cavi di alimentazione
- Conduttori 2/3 per collegamento linea seriale (2 con alimentazioni comuni, 3 con alimentazioni indipendenti)