Sistema di comunicazione vocale di allarme/emergenza
Digital Dialer
Il combinatore DS500 include la tecnologia 4G e una scheda SIM multi-operatore già fornita con un contratto di 1 anno a partire dall'attivazione del dispositivo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Combinatore telefonico GSM/4G/2.5G/2G con programmazione da display multifunzione Touch-Screen 3,5". Dotato di 8 ingressi di allarme configurabili e 4 uscite a relè NC/NA. Possibilità di controllare le uscite da remoto o dall'ingresso di allarme. L'uscita può essere controllata anche con uno squillo, 500 numeri telefonici memorizzati, 25 messaggi di testo personalizzabili (SMS), 10 messaggi vocali. Il controllo delle uscite a relè tramite toni DTM o invio di SMS. Potenza estesa di 10,5-30VDC.
Features & Benefits:- •Combinatore telefonico con SMS e chiamate vocali
- •Connettività ,GSM 4G/2.5G/2G
- •SIM multi operatore compresa
- •Display da 3.5” touch screen per la programmazione
- •8 ingressi bilanciati configurabili
- •4 uscite relay NC/NO
- •Tamper antiapertura e antirimozione.
- •2 livelli d’accesso.
- •LifeTest periodico.
- •Memorizzare fino a 500 numeri telefonici
- •10 messaggi vocali (text2speech, 150 caratteri/msg)
- •fino a 25 messaggi di testo configurabili con lunghezza di 160 caratteri l’uno
- •Eventi supportati: Attivazione,Disattivazione,Apertura, cortocircuito,assenza di alimentazione, GSM down, chiamata in ingresso, chiamata in ingresso da gruppo, batteria scarica, temperatura bassa, temperatura alta, manomissioni
- •Comando remoto anche tramite Toni DTMF
- •Funzionalità centrale Antintrusione
- •Funzionalità cronotermostato ambiente
- •Il DS500 è gestibile tramite CLOUD gratuito
- CE