/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di rivelazione incendi

    AM-8200G Gas Detection Panel

    Sistema di Rivelazione di gas ad indirizzamento in grado di gestire su linee bus, rivelatori di gas esplosivi e tossici 4-20 mA, grazie alle interfacce analogiche.

    Panoramica

    Sistema di Rivelazione di gas ad indirizzamento in grado di gestire sui loop rivelatori di gas esplosivi e tossici 4-20 mA, grazie alle interfacce analogiche. Sulla stessa line e' possibile collegare in aggiunta dispositivi audiovisivi di allarme e moduli di ingresso e uscita per eseguire i piani di emergenza ina ccordo alle prescrizione del sito protetto ed alle normative locali. Completa la soluzione il pannello remoto touch screen per la visualizzazione deglie eventi in una o piu' postazione di gestione e supervisione.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • 3 livelli di password (Operatore - Manutenzione – Configurazione).
    • 4 livelli di accesso totali in conformità alle norme EN54.
    • Scritte programmabili: descrizione punto a 32 caratteri; descrizione zone a 32 caratteri.
    • 400 zone fisiche e 400 gruppi logici per la centrale stand alone o con il sistema da 64 loop totali
    • Equazioni di controllo CBE per attivazioni con operatori logici (AND, OR, DEL, ecc.).
    • Archivio storico eventi con gli ultimi 10.000 eventi in memoria non volatile.
    • Orologio in tempo reale.
    • Auto-programmazione della linea con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati.
    • Riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo.
    • Algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto.
    • Segnalazione di scarsa sensibilità sensori.
    • Soglia di allarme e di preallarme per i sensori programmabili.
    • Programmazione di funzione software predefinite per i diversi dispositivi in campo.
    • Funzione di Walk-Test per zone.
    • Funzionalità sirene con programmazione di tonalità differenti
    • Sincronismo sirene e lampeggiantiSpecifiche tecniche:
      • Display TFT 7” (800 x 480) e 256 colori touchscreen
      • Numero di linee2 espandibile a 4 con LIB-8200G
      • Numero di zone 400
      • Numero di gruppi 400
      • Numero max. punti per linea 99 rivelatori e 99 moduli
      • Indirizzi fisici 396 per ogni LIB
      • Ingresso rete 230 Vca +/- 15% +10%/60 50Hz
      • Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc
      • Alimentatore 4A 27,6 Vcc
      • Corrente di ricarica 1 A per accumulatori sino a 18Ah
      • Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A
      • Uscite utenze esterne 28Vcc 1,5A
      • Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 2A
      • Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 2A
      • Uscite User1 e 2 contatto di scambio 30Vcc 2A
      • Uscite seriali 1 x RS485 standard / 1 x RS-232 / RS-485 programmabile
      • Dimensioni (A x L x P) 369,8 x 445,7 x 111 mm
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER