/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di rivelazione incendi

    NFS2-3030 Pannello di rilevazione incendi intelligente

    Interrotto

    NFS2-3030 è un pannello di rilevazione incendi intelligente (FACP) progettato per strutture medie e grandi. Il rilevamento e l’evacuazione antincendio sono estremamente critici per la sicurezza della vita e NFS2-3030 è ideale per tali applicazioni

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    NFS2-3030 fa parte della serie ONYX® di prodotti di Notifier. L’NFS2-3030 è ideale praticamente per qualsiasi applicazione perché presenta un design modulare configurato in base ai requisiti del progetto. Con uno o dieci circuiti di linea di segnalazione (SLC), l’NFS2-3030 supporta fino a 3.180 dispositivi intelligenti indirizzabili.

    Le informazioni sono fondamentali per il personale addetto all’evacuazione antincendio e l’ampio display a cristalli liquidi (LCD) a 640 caratteri dell’NFS2-3030 presenta informazioni vitali per gli operatori in merito a una situazione di incendio, progressione dell’incendio e dettagli sull’evacuazione.

    Sono disponibili numerose altre opzioni, tra cui voce a canale singolo o multicanale, telefono dei Vigili del Fuoco, quadri di segnalazione grafici LED, LCD o basati su PC, networking, prodotti di rilevamento avanzati per ambienti difficili, protezione antincendio wireless e molte opzioni aggiuntive

    ONYX Intelligent Sensing è un insieme di algoritmi software che forniscono all’NFS2-3030 funzionalità di rilevamento dei fumi leader del settore. La compensazione della deriva consente al rilevatore di mantenere la sua capacità originale di rilevare il fumo effettivo e resistere ai falsi allarmi, anche quando lo sporco si accumula

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Da uno a dieci circuiti di linea di segnalazione intelligenti isolati (SLC) Stile 4, 6 o 7
    • Protezione antincendio wireless con tecnologia antincendio integrata SWIFT Smart Wireless
    • Con il funzionamento in modalità degradata integrato, il sistema è in grado di generare un allarme generale se è presente una condizione di allarme antincendio anche se l’unità centrale di elaborazione (CPU) si guasta
    • I programmi di occupazione settimanali consentono di modificare la sensibilità in base all’ora del giorno e al giorno della settimana
    • I filtri avanzati della cronologia consentono l’ordinamento per evento, ora, data o indirizzo
    Certificazioni:
    • UL 864 (incendio)
    • UL 1076
    • UL 257
    • ULC-S527-11
    • Certificazione UL: S635
    • Certificato ULC: S527-11
    • MEA: 232-06-E
    • CSFM: 7165-0028:0224
    • Certificazione FM
    • Certificato FM6320. Classe 6320 per il rilevamento di gas
    • Città di Chicago
    • Città di Denver
    • Comitato per la produttività e gli standard di Singapore (PSB)
    • CCCF elencato.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • ONYX

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • ONYX
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Control Panel|ONYX