/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di rivelazione incendi

    NFS-320SYS pannello di rilevazione incendi intelligente

    Interrotto

    Il pannello di rilevazione incendi intelligente Notifier fa parte della serie ONYX® di controlli di allarme antincendio come sistema autonomo di piccole e grandi dimensioni, o come rete di grandi dimensioni, e soddisfano ogni esigenza applicativa.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il pannello di rilevazione incendi intelligente Notifier fa parte della serie ONYX® di controlli di allarme antincendio come sistema autonomo di piccole e grandi dimensioni, o come rete di grandi dimensioni, e soddisfano ogni esigenza applicativa. Il design modulare della serie ONYX semplifica la pianificazione del sistema. Il pannello può essere configurato con pochi dispositivi per applicazioni per piccoli edifici o collegato in rete con molti dispositivi per proteggere un campus di grandi dimensioni o un blocco ufficio a grattacielo alto. È sufficiente aggiungere altre apparecchiature periferiche per adattarle all’applicazione. La protezione antincendio wireless può essere aggiunta con il gateway wireless SWIFT e i dispositivi. NOTA: A meno che non sia indicato con una “E” specifica per la versione alla fine del codice, “NFS-320SYS” si riferisce ai modelli NFS-320SYS e NFS-320SYSE- in modo simile, “CPU-320SYS” si riferisce ai modelli CPU-320SYS e CPU-320SYSE

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Rete ad alta velocità per un massimo di 200 nodi
    • Rete standard per un massimo di 103 nodi
    • Programmazione automatica e report Walk Test
    • Più opzioni di comunicazione della stazione centrale
    Certificazioni:
    • Certificazione UL: S635
    • Certificato ULC: S635
    • Certificazione FM
    • CSFM: 7165-0028:0243
    • Dipartimento antincendio di New York: COA #6121
    • Elenco: Certificazione sismica, approvata per il settore marino
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • ONYX

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • ONYX
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Control Panel|ONYX