/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli di controllo

    Moduli di uscita

    Interrotto

    I moduli di uscita per pannelli di rivelazione incendi con protocollo NOTIFIER e forniscono un circuito di uscita singolo monitorato per carichi polarizzati (circuito sirena) che richiede un’alimentazione adeguata per il carico collegato

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Modulo di uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. L'uscita può essere controllata o con contatto in scambio libero da potenziale. Il modulo viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 159. Questi è dotato di led verde lampeggiante normale e spento in allarme. Il modulo dispone d’isolatore di corto circuito. Supporto barra DIN integrato. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 17 e 18. Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo di 310 microA e di 510 microA con led attivo. Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa sino a 95%.Caratteristiche e Benefici:
    • Tecnica di comunicazione stabile con elevata immunità ai disturbi
    • Collegamenti dei terminali plug-in per facilitare il cablaggio sul campo
    • LED a tre colori
    • Commutatori di indirizzo Rotary da 01 a 159
    • Alimentato direttamente da un loop a 2 fili
    Certificazioni:
    • EN54-17 e EN54-18
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER