/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Gateway

    Protocollo di comunicazione seriale Gateway Modbus

    Interrotto

    Il gateway Modbus di Notifier fornisce un collegamento di comunicazione tra le reti che utilizzano il protocollo di comunicazione Modbus/TCP e i pannelli di rivelazione incendi (FACP) presenti su una rete NFN.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il gateway Modbus di Notifier fornisce un collegamento di comunicazione tra le reti che utilizzano il protocollo di comunicazione Modbus/TCP e i pannelli di rivelazione incendi (FACP) presenti su una rete NFN.

    Il gateway Modbus comunica con la rete NOTI-FIRENET tramite la porta di rete su qualsiasi NCM. Il protocollo di comunicazione Modbus è coerente con la specifica del protocollo applicativo Modbus. Il gateway Modbus è progettato per richiedere una configurazione minima; non è necessaria alcuna utility di configurazione separata. Nella maggior parte delle applicazioni è necessario immettere solo le impostazioni TCP/IP per la rete e i nodi che si desidera monitorare. Il gateway mappa automaticamente tutti i punti configurati e fornisce un report di facile utilizzo con valori separati da virgole che definisce la mappatura.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Compatibile con NOTI-FIRE-NET standard e ad alta velocità
    • Monitora quattro nodi NFN o HS-NFN compatibili che non includono il nodo Modbus Gateway
    • Registra informazioni di diagnostica
    • Invia risposte di eccezione Modbus standard
    • Riduzione dei tempi di configurazione grazie all’individuazione automatica e alla mappatura dei punti
    Certificazioni:
    • CAN/ULC-S527-99
    • CAN/ULC-S559-04
    • CSFM: 7300-0028:250
    • FDNY: COA#6047
    • UL 2017
    • UL 864
    • Certificato UL/ULC: S635
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER