/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Si prega di notare che il servizio di pagamento con carta di credito non sarà disponibile per manutenzione programmata sabato 30 maggio 2026, dalle 00:00 alle 06:00 EST (04:00 alle 10:00 GMT, 05:00 alle 11:00 CET e 09:30 alle 15:30 IST). Grazie per la vostra pazienza.

    Schede di interfaccia

    Dispositivo di rete NOTI-FIRE-NET

    Interrotto

    Integrare le centrali di allarme antincendio e di controllo dell’evacuazione di Notifier per il monitoraggio e il controllo a livello di rete per campus e applicazioni ad alto aumento

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    NOTI-FIRE-NET
    La rete intelligente di allarme antincendio NOTI•FIRE•NET collega più pannelli di rilevazione incendi intelligenti NOTIFIER in un unico sistema. Ogni pannello di allarme antincendio sulla rete NOTI•FIRE•NET mantiene una programmazione individuale e continua a funzionare in modo indipendente, ma allo stesso tempo in modo coeso, come parte di una rete unificata.

    La rete di allarme antincendio intelligente NOTI-FIRE-NET ad alta velocità integra più pannelli di rilevazione incendi intelligenti Notifier insieme. Ogni centrale di allarme antincendio su High-Speed NOTI-FIRE-NET mantiene la programmazione individuale e continua a funzionare in modo indipendente, ma coeso, come parte di una rete unificata
    • Fibra ottica ( fibra multimodale e/o monomodale), filo o percorso di comunicazione filo/fibra combinato
    • funzionamento della rete a circuito aperto o chiuso
    • Basato sull’architettura di rete peer-to-peer
    • Comunicazioni dati ad alta velocità: 40% più veloci di NOTI-FIRE-NET (12 Mb per cavo, 100 Mb per fibra)
    • Quadri di segnalazione per controllo di rete multipli (NCA) o ONYXWorks
    • Le workstation possono essere posizionate in qualsiasi punto della rete
    • Il guasto del nodo non influisce su altri nodi/comunicazioni
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER