Impulsi stroboscopici combinati
Segnalatore ottico/acustico
Sirena con lampeggiante indirizzabile con isolatore. Alimentato direttamente da loop. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 97dB massimo a 1 metro con trentadue diverse tonalità e tre livelli sonori.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Sirena con lampeggiante indirizzabile con isolatore. Alimentato direttamente da loop. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 97dB massimo a 1 metro con trentadue diverse tonalità e tre livelli sonori. Dotata di isolatore di corto circuito. Certificata CPR in accordo alla Normativa EN 54 parti 3, 17 e 23. Alimentazione da loop 15-32Vcc. Corrente a riposo di 225 microA con isolatore e di 14,7mA a volume massimo. Frequenza lampeggiante 1 Hz. Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP 24, IP 44 o IP 65 in funzione del supporto utilizzato.
Caratteristiche e Benefici:- Installazione più veloce
- Costi di vita ridotti ridotti
- Installazione flessibile
- Conteggio delle scorte ridotto
- Eccellenti prestazioni del sistema
- Approvato EN54-23
- LPCB
- VdS
Altro
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder Strobe
Altro
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder Strobe
- Brand : KAC|Morley-IAS|NOTIFIER
- Product Type : Sounder Strobe