/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Impulsi stroboscopici combinati

    Segnalatore ottico/acustico

    Interrotto

    SEGNALATORI OTTICO/ACUSTICO IP65

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Combinazione di luce flash a LED e segnalatore acustico 100 dB Atex 24 DC LED Rosso Certificato per l’impiego in zone antideflagranti 0,1 e 2. Design compatto con diametro di appena 88 mm. 49 suoni forti da 100 dB (A); LED . Regolazione del volume. Funzionamento come unità combinata o funzionamento separato. Il basso assorbimento di potenza lo rende adatto a sistemi di segnalazione di incendi. Segnalatore acustico auto-sincronizzante con 2 suoni diversi azionabili esternamente. IP65. Temperatura -50 + 60C°. Area di ricezione a norma EN 54: 18 mt. Certificato ATEX ed EN 54.3.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Notifier
    • Regulatory Approvals
      • ATEX; IECEx; FM; GOST-R

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Notifier
    • Regulatory Approvals
      • ATEX; IECEx; FM; GOST-R
    • Brand : Honeywell Notifier
    • Regulatory Approvals : ATEX; IECEx; FM; GOST-R