/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Altoparlanti

    Altoparlante FreeSpace di Bose

    Interrotto

    Gli altoparlanti FreeSpace di Bose sono altoparlanti full-range con un singolo driver full-range da 114mm (4,5") in un alloggiamento con porte, progettati per montaggio superficiale in primo piano e per applicazioni di musica di sottofondo e paging.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Gli altoparlanti FreeSpace di Bose sono trasformatori multi-tap integrati con innovativa regolazione della rotella zigrinata per un’impostazione facile da cambiare da sotto la griglia dell’Altoparlante. Sono supportati da una suite di accessori, tra cui Staffa per montaggio a soffitto, Ponte regolabile per piastrelle, Kit per montaggio pendente e Griglia quadrata.