/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alimentatori

    AMPS-24/E alimentazione

    AMPS-24/E di Notifier è un caricabatterie e un alimentazione indirizzabile con un massimo di tre uscite a 24 VDC.

    Panoramica

    AMPS-24/E di Notifier è un caricabatterie e un alimentazione indirizzabile con un massimo di tre uscite a 24 VDC. Funziona in modalità FlashScan® o CLIP (Classic Loop Interface Protocol) con il pannello di rilevazione incendi (FACP) NFS-3030/NFS2-3030. Può anche essere utilizzato come alimentazione primaria per il quadro di segnalazione di controllo di rete NCA-2.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Interfaccia SLC (Isolated Signalling Line Circuit)
    • Ingresso bus guasto da utilizzare con contatti a secco normalmente aperti o circuito collettore aperto
    • Rilevamento del Brownout
    Certificazioni:
    • UL: S635
    • ULC: CS118
    • Città di Chicago
    • Città di Denver
    • MEA: 345-02-E
    • CSFM: 7165-0028:224
    • FM: Approvato
    • FDNY: #6026