/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rivelatore di fumo ad aspirazione

    Rilevatore di fumo VESDA VLI-880

    Interrotto

    I rilevatori di fumo VESDA VLI di Xtralis sono il primo sistema ASD con allarme precoce, progettato per proteggere le applicazioni industriali e gli ambienti difficili, combinando un filtro intelligente a prova di guasto con una barriera avanzata.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    VESDA VLI by Xtralis è il primo sistema di rilevazione precoce del fumo ad aspirazione (ASD), progettato per proteggere applicazioni industriali e ambienti difficili fino a 2000 m2 e 1600 m2. Combina un filtro intelligente a prova di guasto (in attesa di brevetto) con una barriera avanzata contro l’aria pulita per la protezione ottica che consente l’uso di un rilevamento assoluto e una lunga durata della camera di rilevamento senza la necessità di ricalibrazione. I rilevatori VLI presentano un alloggiamento robusto con classificazione IP66, che offre una protezione completa contro l’ingresso di polvere e potenti getti d’acqua da tutte le direzioni. Nella maggior parte delle applicazioni industriali, in particolare in ambienti molto difficili, ciò elimina la necessità di utilizzare costosi alloggiamenti IP esterni, semplificando e riducendo così i costi di installazione. I rilevatori VLI sono dotati di un potente aspiratore che fornisce una lunghezza totale del tubo di 360 m (1181 piedi). È completamente supportato dalle applicazioni software Xtralis ASPIRE, VSC e VSM4 che facilitano la progettazione della rete di tubazioni, la messa in servizio e la manutenzione del sistema insieme alla compatibilità con le installazioni VESDA esistenti. L’assistente alla messa in servizio di AutoLearn™ riduce i tempi di configurazione e garantisce soglie di allarme e flusso ottimali in una vasta gamma di ambienti. Il rilevatore VLI è intrinsecamente meno incline ad allarmi fastidiosi a causa del filtro intelligente, della trappola per lanugine, della sonda di sottocampionamento e del filtro secondario. Abbinato al suo design modulare, VLI offre un costo totale di proprietà inferiore per tutta la durata del prodotto.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Filtro intelligente (brevetto in sospeso)
    • Filtro anti-lanuggine per catturare le particelle fibrose
    • Sonda di sottocampionamento (separatore inerziale)
    • Filtro secondario
    • Barriera di aria pulita per la protezione delle ottiche
    • Riferimento a rilevazione automatica di fumo e flusso
    • Sistema di analisi del flusso mediante sensori a ultrasuoni
    • Installazione semplificata mediante staffa di supporto in acciaio
    • Elementi modulari sostituibili in loco, per la massima facilità di manutenzione
    • Porta di configurazione USB locale
    • Accesso facilitato alla morsettiera dei cavi
    Certificazioni:
    • ActivFire
    • CE
    • EN 54-20
    • FM
    • LPCB
    • NF
    • SIL 2 secondo IEC 61508
    • UL
    • ULC
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Product Type
      • VESDA
    • Brand : ESSER|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis
    • Product Type : VESDA