Rilevatori di gas
Rivelatore di Gas in Contentiore Antipolvere"
I rilevatori di gas di Notifier Serie VGS.DU sono racchiusi in involucri antipolvere e vengono utilizzati in atmosfere dove il costituente principale è l’aria, per rilevare la presenza di sostanze combustibili.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I rilevatori di gas di Notifier Serie VGS.DU sono racchiusi in involucri antipolvere e vengono utilizzati in atmosfere dove il costituente principale è l’aria, per rilevare la presenza di sostanze combustibili. Il sensore catalitico professionale di tipo industriale impiegato per il rilevamento di composti infiammabili offre una grande precisione e selettività con la maggior parte dei gas esplosivi, evitando così falsi allarmi. Il software di gestione incorpora algoritmi atti a correggere gli effetti dei transienti, che possono causare un funzionamento instabile o letture errate con conseguenti falsi allarmi.
Caratteristiche e Benefici:- Routine di azzeramento automatico
- Indicazione visiva tramite LED lampeggiante
- Precisione: ±5% fondo scala o lettura 10%
- Opzione filtro digitale
- ATEX