/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Accessori

    Rivelatore per Condotte DNRE-HS

    Interrotto

    Sistema di rivelazione per condotte utilizzato per il campionamento delle correnti d'aria, circolanti nelle condotte per rivelare l'eventuale presenza di particelle di fumo provenienti da un incendio.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Sistema di rivelazione per condotte utilizzato per il campionamento delle correnti d'aria, circolanti nelle condotte per rivelare l'eventuale presenza di particelle di fumo provenienti da un incendio. La camera di analisi si collega direttamente sul loop o sulla zona convenzionale. La semplicità d'installazione di questo rivelatore è tale che si può fissare direttamente sia su canalizzazioni rotonde che rettangolari. Inoltre la tecnologia usata per l'aggancio del rivelatore alla base rende molto semplice le operazioni di manutenzione e pulizia periodiche. Il sistema di rivelazione è progettato per alloggiare anche i rivelatori Alta Sensibilità di fumo 72051EI (i rivelatori e la base B501AP sono da acquistare separatamente). Compatibile con tutti i sistemi Notifier. Il sistema soddisfa tutti i requisiti per la rilevazione incendi con velocità del flusso d'aria da 0,5 m/s a 20 m/s.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Progettato per essere conforme agli standard EN 54-27
    • Sistema di campionamento dell’aria per condotte
    • Tubo di campionamento brevettato
    • Foro di prova sul coperchio
    • Installazione semplice
    Certificazioni:
    • Conforme EN 54-26