/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alloggiamenti e ferramenta

    Sistema di allarme antintrusione

    Interrotto

    L'interfaccia di protezione della porta dei sistemi di allarme antintrusione Honeywell Security è utilizzata per proteggere le porte che richiedono protezione anche quando il sistema Galaxy è disinserito.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    L'interfaccia di protezione della porta (DGI, Door-Guard Interface) dei sistemi di allarme antintrusione Honeywell Security viene utilizzata per proteggere le porte che richiedono protezione anche quando il sistema Galaxy è disinserito. L'accesso non autorizzato a un'area protetta genera un avviso acustico locale. L'interfaccia DGI dovrebbe essere situata vicino alla/e porta/e da proteggere assicurando che l'attenzione sia focalizzata su quest'area in caso di tentativo di ingresso non autorizzato. Galaxy Dimension offre in un unico sistema integrato le migliori funzionalità antintrusione e funzioni avanzate per il controllo degli accessi. Installare e programmare un sistema di protezione completo diventa più facile, veloce ed efficiente. Con un solo sistema da installare e manutenere, un unico punto di contatto per il supporto tecnico e una sola sessione di formazione per tutto il sistema, vi saranno risparmi sia in termini di tempo che di denaro. Grazie all'integrazione di funzionalità per il controllo degli accessi e antintrusione, l'utente finale ottiene un sistema che assicura la massima praticità di utilizzo e che garantisce sempre il più alto livello di protezione. Il modulo di controllo porta (DCM, door control module) Galaxy consente di sfruttare le versatili strutture di controllo degli accessi. Ogni DCM fornisce sicurezza completamente integrata per un massimo di due porte. Il design integrato consente agli installatori di pianificare un sistema con maggiore facilità. Prima è necessario decidere quali aree distinte (gruppi) devono essere protette. Quindi sarà sufficiente assegnare le porte, i rilevatori e i modelli utente a ciascuna area in base alle esigenze. Il sistema farà il resto. Semplice.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Fino a 64 porte controllate
    • Controllo integrato delle intrusioni e degli accessi basato sull’area. Nessun accesso viene autorizzato se l’area è configurata. Previene i falsi allarmi
    • Fino a 1000 utenti
    • Registro degli eventi di accesso con 1000 eventi registrati nella centrale (registro a parte per le intrusioni)
    • Pianificazioni settimanali completamente personalizzabili per controllare le funzioni di accesso, configurazione automatica e uscita
    • Fino a 32 pianificazioni festive annuali, ciascuna con 20 periodi
    • Conforme a EN50131 ed EN50133 per il rilevamento combinato degli intrusi e il controllo degli accessi
    • Accesso dell’utente controllato attraverso modelli di accesso e lo stato definito per i gruppi
    • Annullamento automatico della configurazione dell’area dietro una porta se l’utente che accede è autorizzato. In tal modo si evitano i falsi allarmi dovuti all’impossibilità di annullare la configurazione
    • Possibilità di configurare i gruppi premendo il pulsante che consente di visualizzare il menu dopo aver passato la tessera oppure passando la tessera tre volte
    • Possibilità di collegare a ciascun lettore una tastiera del sistema per il controllo della funzione che consente di visualizzare il menu
    • Sblocco delle porte in caso di incendio, tramite il controllo dell’evacuazione
    • I lettori Accentic sono dotati di protezione antimanomissione in conformità a EN50131-3. Richiesto per l’inserimento e il disinserimento del sistema
    • Compatibilità con Wiegand: assicura la flessibilità necessaria per utilizzare una vasta gamma di tecnologie di lettori e tessere fino a 40 bit. Assicura la compatibile con retrofit di installazioni esistenti
    • - Compatibile con le tastiere Wiegand che utilizzano la modalità Burst a 8 bit
    • - Moduli DCM disponibili in contenitori di plastica compatti o associati a una PSU e modulo di espansione RIO inserito in un contenitore di metallo per un’installazione più pratica
    Certificazioni:
    • EN50131-1
    • CE
    • ULC
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security