/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di controllo

    Pannello di controllo Galaxy® Flex

    Interrotto

    Honeywell offre centrali di controllo Galaxy® Flex migliorate e ricche di funzionalità: questa soluzione ibrida di sicurezza per il controllo delle porte e antintrusione offre semplicità e flessibilità ai sistemi di sicurezza grado 2 piccoli e medi.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Honeywell offre centrali di controllo Galaxy® Flex migliorate e ricche di funzionalità: questa soluzione ibrida di sicurezza per il controllo delle porte e antintrusione offre semplicità e flessibilità ai sistemi di sicurezza grado 2 piccoli e medi. Galaxy® Flex 20 è dotato di un massimo di 20 zone per sistemi di piccole e medie dimensioni in cui la facilità di installazione e la funzionalità sono importanti. Grazie al design modulare di Galaxy Flex e a 12 zone integrate, totalmente personalizzabili e ulteriormente espandibili, i costi di espansione risultano drasticamente ridotti.

    Galaxy® Flex offre la flessibilità di cablaggio e wireless in un unico sistema robusto senza compromettere l’affidabilità del sistema. La programmazione è semplice e
facile grazie all'intuitiva interfaccia di programmazione Windows di Galaxy Flex. Galaxy Flex può essere monitorato da una postazione centrale utilizzando il software Remote Servicing Suite (RSS), che permette agli installatori di fornire un supporto istantaneo e un servizio migliore ai propri clienti, oltre che risparmiare proprio tempo e denaro. Gli installatori possono monitorare il sistema da remoto con una trasmissione periodica automatica completa. Galaxy Flex offre verifica sequenziale, audio e sequenza di immagini per confermare l’allarme.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Verifica degli allarmi basata su sequenza di immagini:
    • ISN3010B4 registra circa 100 immagini a 640 x 352 pixel
    • Fino a 35 immagini per sequenza con 10 immagini pre-allarme memorizzate
    • Immagini ricevute dal ricevitore di allarmi Honeywell PE
    • Opzioni multiple di comunicazione:
    • GSM/GPRS, Ethernet
    • PSTN tramite procedure guidate di configurazione rapida
    • App mobile:
    Certificazioni:
    • EN50131-1: 2006 +A1:2009
    • EN50131-3: 2009
    • PD6662/2010: BS8243:2010