/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Tastiere e interfacce utente

    Galaxy MK8 Keypad and Keyprox

    Interrotto

    La gamma Galaxy MK8 offre uno schermo LCD alfanumerico 2x16 caratteri. Adatto per l'uso con tutti i sistemi Galaxy. Scegli tra una tastiera standard o un'opzione keyprox con lettore di schede di prossimità integrato.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Progettato per completare gli interni moderni in cui lo stile, l'estetica e la qualità sono importanti. Elegante, sottile e di colore neutro. Scegli tra la tastiera standard o la tastiera con lettore di schede di prossimità integrato, che consente la doppia funzionalità per l'impostazione e l'annullamento dell'impostazione del sistema di allarme antintrusione da un'unica stazione.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Design elegante e sottile in un colore neutro pulito e originale
    • Pulsanti tattili retroilluminati
    • controllo del sistema completo
    • Coperchio e protezione antimanomissione
    • Può essere montato a distanza dal pannello fino a distanze di 1000m
    • Facile installazione
    • Offre la possibilità di impostare/disimpostare il sistema tramite l'inserimento del PIN o presentando una carta d'identità di prossimità alla base dell'unità (solo modello Keyprox)
    Certificazioni:
    • EN50131-3: 2009
    • Grado di sicurezza - 3
    • Classe ambientale – II